??
CAD model selection
K0030.313
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0030 - Chock clamps
Bill of material
K0030.313
BESTKIPP
Order No.
K0030.313
AUSF
version
with blunt edge
MATERIAL
Main
Brass
D
thread
M 4 x 12
B
width
12.70 mm
B1
width
5.1 mm
H
height
8.0 mm
H1
height
4.8 mm
L
Length
13.0 mm
KLEMM
clamping width
12.7 mm
F
clamping force
1.8 kN
WEGK
clamp travel
0.40 mm
ANZM
tightening torque
2.80 max. Nm
GEW
Approx. weight
0.0064 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032136
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions